Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8024 - MAGNOLIA 'GALAXY'
Nomenclature
VEGECAD - 8024 - MAGNOLIA 'GALAXY' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'GALAXY'
LNB
Nom Commun
Magnolier Galaxy
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées rose pourpre au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Plante pyramidale très florifère sur une longue période et cela dès son jeune âge en Mars-Avril. Port érigé, forme conique. Croissance assez rapide. Excellente variété pour formation en tige, facile de culture. Fleurs rose vif, pourpre violacé à la base, en forme de grosse tulipe semi-double, en mars-avril souvrant en étoile, rose plus clair en fin de floraison. Grandes feuilles vert foncé. Hauteur maxi : 8-10m. Largeur : 5-8m. Hybride entre M. liliflora Nigraet M. x sprengeri Diva.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Kosar (US) 1963