Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8031 - QUERCUS cerris
Nomenclature
VEGECAD - 8031 - QUERCUS cerris - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
QUERCUS cerris
LNB
Nom Commun
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Brun
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement à port majestueux
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Peut atteindre 25m. Supporte le sec, le calcaire, la polution, la chaleur, la taille.
ORGGEO
Origine Géographique
Sud de l'Europe