Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8088 - ACTINIDIA chinensis 'SOLO'
Nomenclature
VEGECAD - 8088 - ACTINIDIA chinensis 'SOLO' - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
ACTINIDIA chinensis 'SOLO'
LNB
Nom Commun
Kiwi , souris végétale, groseille de Chine
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Kiwis fructifiant seul, à maturité en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, supprimer les branches secondaires ayant fructifié et redonner une structure harmonieuse à la charpente. Guider horizontalement les nouvelles branches secondaires qui porteront les fruits. En été, réduire la croissance des nouvelles pousses, 2 feuilles au dessus des dernières grappes de fruits.
COMM
Informations
Plante autofertile. Diffusion en France par Minier 1996. Excellente variété à nombreux fruits dès les premières années de fin Décembre à Fevrier. Les fruits sont de taille modeste. Fleurs parfumées, blanc se teintant de jaune en fin de floraison. Préfère un sol frais, assez riche et drainant, exposé le long d'un mur au nord ou à l'est ou palissé en rangs comme la vigne, sur une pergola.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur André F. van Nijnatten (NL)