Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8111 - ACER opalus
Nomenclature
VEGECAD - 8111 - ACER opalus - Tige C20/25L 8/10
LNBE
Nom Scientifique
ACER opalus
LNB
Nom Commun
Erable à feuilles d'obier
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Jeunes feuilles bronze, jaune doré en automne
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Informations
Belle arbre de parc, remarquable en toute saison.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe centrale et méridionale.