Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8123 - PLATANUS orientalis 'ALPHEN GLOBE'
Nomenclature
VEGECAD - 8123 - PLATANUS orientalis 'ALPHEN GLOBE' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
PLATANUS orientalis 'ALPHEN GLOBE'
LNB
Nom Commun
Platane d'Orient Alphen Globe
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre d'alignement, à port arrondi
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Diffusion en France par Minier en 2005. Petit arbre en boule à écorce décorative. Plante résistante au sec.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays-Bas