Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8124 - TILIA tomentosa 'SILVER GLOBE'
Nomenclature
VEGECAD - 8124 - TILIA tomentosa 'SILVER GLOBE' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
TILIA tomentosa 'SILVER GLOBE'
LNB
Nom Commun
tilleul argenté SILVER GLOBE
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre bien compact en boule
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Inconnu
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Aucune taille n'est nécessaire.
COMM
Commentaire
Petit arbre en boule, au feuillage vert, argenté au revers. Floraison parfumée et mellifère. Idéal pour les petits espaces.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur André F. van Nijnatten (NL) 1988