Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
814 - PYRACANTHA SAPHYR ROUGE (R) 'Cadrou' cov
Nomenclature
VEGECAD - 814 - PYRACANTHA SAPHYR ROUGE (R) 'Cadrou' cov - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
PYRACANTHA SAPHYR ROUGE (R) 'Cadrou' cov
LNB
Nom Commun
Buisson ardent Saphyr Rouge
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches puis fruits rouges en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Dimensions modérées, assez vigoureux. Très fructifère dès Octobre, gros fruits rouges puis orangés. Résistant au feu bactérien et à la tavelure.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA/SAPHYR (F)