Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8197 - PRUNUS serrula x serrulata
Nomenclature
VEGECAD - 8197 - PRUNUS serrula x serrulata - C10/15L 150/175
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS serrula x serrulata
LNB
Nom Commun
Cerisier du Tibet hybride
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Ecorce vernissée rouge acajou, fleurs blanches
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance rapide Atteint 8 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole