Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8208 - MALUS COCCINELLA (R) 'Courtarou' cov
Nomenclature
VEGECAD - 8208 - MALUS COCCINELLA (R) 'Courtarou' cov - C7/10L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
MALUS COCCINELLA (R) 'Courtarou' cov
LNB
Nom Commun
Pommier d'ornement Coccinella
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs rose foncé puis fruits rouges
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin automne, hiver
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Dimensions modérées. Résistant à la tavelure et au feu bactérien. Très florifère et fructifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA Angers (F)