Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8222 - CARYOPTERIS x clandonensis GRAND BLEU (R) 'Inoveris' cov
Nomenclature
VEGECAD - 8222 - CARYOPTERIS x clandonensis GRAND BLEU (R) 'Inoveris' cov - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CARYOPTERIS x clandonensis GRAND BLEU (R) 'Inoveris' cov
LNB
Nom Commun
Barbe Bleue Grand Bleu
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs bleu très foncé en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Plante vigoureuse, très florifère dAoût à Octobre. Feuillage vert foncé. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA-Saphinov (F) 1998