Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8224 - HYDRANGEA paniculata GREAT STAR (R) 'Le Vasterival' cov
Nomenclature
VEGECAD - 8224 - HYDRANGEA paniculata GREAT STAR (R) 'Le Vasterival' cov - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA paniculata GREAT STAR (R) 'Le Vasterival' cov
LNB
Nom Commun
Hortensia paniculé Great Star
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle fleurs ondulées, floraison originale étalée
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Assez courte en fin d'hiver pour obtenir de grandes grappes de fleurs. La taille est néanmoins facultative.
COMM
Commentaire
Edition par Minier en 2007. Séléctionné au jardin du Vasterival en Normandie, propriété de la Princesse Sturdza. Panicules de grandes fleurs ondulées, blanc pur. Floraison tardive et étalée, continuelle de mi-Juillet à fin Septembre. Les grappes de 15 à 20cm sur une jeune plante, peuvent, après une taille sévère, atteindre 40 à 50cm sur une plante adulte. Beau feuillage vert gaufré légèrement ondulé. Port élancé à harmoniser par la taille. Tolère les sols sableux à caillouteux pas trop secs.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Princesse Sturdza (F) 2007