Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8238 - LONICERA x CAPRILIA (R) Ever 'Inov42' cov
Nomenclature
VEGECAD - 8238 - LONICERA x CAPRILIA (R) Ever 'Inov42' cov - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
LONICERA x CAPRILIA (R) Ever 'Inov42' cov
LNB
Nom Commun
Chèvrefeuille Caprilia Ever
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées violet clair, persistant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Amélioration de Lonicera henryi, de plus petite dimension, et surtout parfumé, contrairement à henryi. Floraison de Mi-Juin à Juillet, violet clair passant au jaune, avec quelques remontées en Septembre. Fruits bleu noir en Septembre persistant longtemps. Plante saine au beau feuillage persistant. Hybride entre Lonicera henryi et L. japonica Aureoreticulata. Apprécie un sol drainé. Supporte le calcaire et lombre bien que la lumière favorise une floraison plus abondante.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA/SAPHINOV (F)