Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
824 - QUERCUS ilex
Nomenclature
VEGECAD - 824 - QUERCUS ilex - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
QUERCUS ilex
LNB
Nom Commun
Chêne vert, Yeuse
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement à feuillage persistant foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance assez lente Peut atteindre 20 m
ORGGEO
Origine Géographique
Europe du Sud-Ouest, bassin méditerranéen