Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
826 - QUERCUS robur
Nomenclature
VEGECAD - 826 - QUERCUS robur - RN 60/80
LNBE
Nom Scientifique
QUERCUS robur
LNB
Nom Commun
Chêne pédoncule
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre à port majestueux, à isoler ou aligner
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance assez rapide Peut atteindre 30 m
ORGGEO
Origine Géographique
Europe