Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
828 - QUERCUS rubra
Nomenclature
VEGECAD - 828 - QUERCUS rubra - RN 60/80
LNBE
Nom Scientifique
QUERCUS rubra
LNB
Nom Commun
Chêne rouge d'Amérique
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage d'automne rouge lumineux
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
maturation étalée (ex : cones)
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance assez rapide Peut atteindre 25 m
ORGGEO
Origine Géographique
Etats-Unis