Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
832 - RHODODENDRON hybride 'ANNA ROSE WHITNEY'
Nomenclature
VEGECAD - 832 - RHODODENDRON hybride 'ANNA ROSE WHITNEY' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'ANNA ROSE WHITNEY'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Anna Rose Whitney
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rose carminé en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Très vigoureux, croissance assez rapide. Plante touffue étalée très florifère au feuillage vert foncé. Très grandes fleurs lumineuses rose profond, couvrant larbuste en Mai, regroupées en denses bouquets ronds. Beau feuillage oval vert foncé épais, bien persistant. Hybride entre Rhododendron griersonianum et Countess of Derby. Tolère le soleil en sol frais et lombre. Hauteur : 2-2,5m. Largeur : 2,5-3m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Whitney (GB) 1954