Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8330 - CHAMAECYPARIS obtusa 'AURORA'
Nomenclature
VEGECAD - 8330 - CHAMAECYPARIS obtusa 'AURORA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CHAMAECYPARIS obtusa 'AURORA'
LNB
Nom Commun
Faux cyprès d'Hinoki Aurora
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Nain à port globuleux et feuillage doré
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Très belle plante de rocaille, graphique, japonisante, au feuillage résistant bien au soleil, contrairement à la variété Aurea. Végétation dense et compacte arrondie. Croissance très lente les premières années. A isoler en rocailles, petits jardins et bacs, à associer avec dautres conifères nains de formes et couleurs différentes. Hauteur et largeur : 1-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Pays-Bas