Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8349 - MAGNOLIA 'STAR WARS'
Nomenclature
VEGECAD - 8349 - MAGNOLIA 'STAR WARS' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'STAR WARS'
LNB
Nom Commun
Magnolier Star Wars
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rose vif lumineux au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Grandes fleurs dexcellente tenue en Mars-Avril, rose magenta soutenu à lintérieur blanc en tulipes semi-doubles bien régulières souvrant en étoile sur jusquà à 28cm ! Il est très florifère et fleurit jeune, une refloraison est possible en Aout-Septembre. Bois vert en hiver, feuilles vert clair ovales allongées, pointues. Hauteur maximale 7 à 10m - Largeur 5 à 8m Forme arrondie, végétation dense. Hybride entre les Magnolias campbelli et liliiflora.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Blumhardt, Whangarei (N-Z) 1982