Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
835 - RHODODENDRON hybride 'CATAWBIENSE GRANDIFLORUM'
Nomenclature
VEGECAD - 835 - RHODODENDRON hybride 'CATAWBIENSE GRANDIFLORUM' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'CATAWBIENSE GRANDIFLORUM'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Catawbiense Grandiflorum
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs mauves en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Croissance assez rapide, formant un gros arbuste érigé compact. Plante très rustique, tolérante et facile. Très florifère, grandes grappes de fleurs mauve lilas intense marqué de brun en Avril-Mai. Feuillage lisse vert foncé brillant. Hauteur : 2,5-3m. Largeur : 2-2.5m. Bonne plante de fond de massif, pour créer un écran végétal.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;obtenteur Anthony Waterer (GB)avant 1847