Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8353 - ALNUS x spaethii
Nomenclature
VEGECAD - 8353 - ALNUS x spaethii - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ALNUS x spaethii
LNB
Nom Commun
Aulne spaethii
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Large feuillage pourpré au printemps puis vert
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire.
COMM
Informations
Arbre de taille moyenne à croissance rapide.
ORGGEO
Origine Géographique
Hybride spontané de jardin connu depuis 1908