Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8370 - SYRINGA vulgaris DENTELLE D'ANJOU (R) 'Mindent'
Nomenclature
VEGECAD - 8370 - SYRINGA vulgaris DENTELLE D'ANJOU (R) 'Mindent' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA vulgaris DENTELLE D'ANJOU (R) 'Mindent'
LNB
Nom Commun
Lilas commun Dentelle d'Anjou
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches doubles Parfumées, compact et sain
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Supprimer les fleurs fânées.
COMM
Commentaire
Amélioration de la variété Mme Lemoine : Plus sain et plus ramifié, au port compact. Création Minier diffusée en 2007. Grandes grappes de fleurs doubles blanches parfumées de 15 à 20cm en Avril-Mai. Bonne fleur coupée. Tout sol, sain et drainé. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur C. Bellion, Minier (F)