Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
839 - RHODODENDRON hybride 'DR. ARNOLD W. ENDTZ'
Nomenclature
VEGECAD - 839 - RHODODENDRON hybride 'DR. ARNOLD W. ENDTZ' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'DR. ARNOLD W. ENDTZ'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Dr. Arnold W. Endtz
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rose carminé en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Abondantes grandes grappes compactes de fleurs plissées rose carminé à gorge lilas à reflets jaunes en Mai-Juin. Effet saisissant. Végétation assez compacte vigoureuse étalée trapue, croissance assez rapide. Tolère le soleil en sol frais. Hauteur : 1,5-2m. Largeur : 2-2.5m. Hybride entre Rhododendron catawbiense et Pink Pearl.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; L.J. Endtz & Co. (NL) avant 1927