Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
84 - BERBERIS x ottawensis 'SUPERBA'
Nomenclature
VEGECAD - 84 - BERBERIS x ottawensis 'SUPERBA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS x ottawensis 'SUPERBA'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage caduc rouge, fleurs jaunes au printemps
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
HAIE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation fin d'hiver
COMM
Informations
Beau feuillage rouge violacé au printemps, rouge-bronze en été puis rouge cramoisi en automne. Arbuste compact au rameaux souples fortement épineux retombant aux extrémités. Floraison jaune crème en Mai suivie de quelques fruits rouges en Septembre-Octobre. Plante tolérante et facile, excellente en haie libre, basse ou défensive. Hybride entre B. thunbergii et B. vulgaris. Hauteur : 1,5-2m. Largeur : 1-1,5m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Ruys (NL) avant 1943