Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
843 - RHODODENDRON hybride 'RED JACK'
Nomenclature
VEGECAD - 843 - RHODODENDRON hybride 'RED JACK' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'RED JACK'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Red Jack
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge vif au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Abondantes grandes grappes coniques de fleurs rouge rubis intense satiné lumineux en Mai. Feuillage vert mat. Plante saine érigée dense vigoureuse et rustique. Hauteur : 1,2-1,7m. Largeur : 1-1,4m. Hybride entre Rhododendron forestii et (Wilgens Ruby x May Day)
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Station de recherche de Boskoop (NL)