Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8431 - PRUNUS avium 'EARLY VAN COMPACT'
Nomenclature
VEGECAD - 8431 - PRUNUS avium 'EARLY VAN COMPACT' - C7/10L Quen 2 Ans
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS avium 'EARLY VAN COMPACT'
LNB
Nom Commun
Cerisier bigarreau Early van Compact
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit cerisier à fruits rouges en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin printemps, début été
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en juillet
COMM
Commentaire
Bons fruits à maturité en Juin. Très intéressant pour les petits jardins. Fructifie dès son jeune âge. Partiellement autofertile. Pollinisateur : Hatif de Burlat, Napoléon Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole