Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8439 - HYDRANGEA macrophylla 'MOUSSELINE'
Nomenclature
VEGECAD - 8439 - HYDRANGEA macrophylla 'MOUSSELINE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'MOUSSELINE'
LNB
Nom Commun
Hortensia Mousseline
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Inflorescences en boules larges, rose clair frais
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Plante très florifère à floraison remontante en large boules rose clair très frais de Juillet à Septembre. Les fleurs durent longtemps. Plante vigoureuse et compacte au port en boule, rustique. Hauteur : 0,7-1m environ Excellente plante de jardin, eclairant avec avantage les coins de mi-ombre. Bleuit en sol acide. Semis de Hortensia m. Rosea.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Victor Lemoine, Nancy (F) 1909