Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8459 - BETULA x SENTINELLE D'ARGENT (R) 'Minsent'
Nomenclature
VEGECAD - 8459 - BETULA x SENTINELLE D'ARGENT (R) 'Minsent' - C15 175/200
LNBE
Nom Scientifique
BETULA x SENTINELLE D'ARGENT (R) 'Minsent'
LNB
Nom Commun
Bouleau hybride sentinelle d'argent
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Brun
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre à port fastigié compact et écorce blanc rosé
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Informations
sélectionnée par Minier en 2003. Excellent pour les petits espaces et en alignement ou symétrie. Hauteur : 6-10m. Largeur : 2-3m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Sélectionné par Minier