Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8478 - CLETHRA barbinervis GREAT STAR (R)
Nomenclature
VEGECAD - 8478 - CLETHRA barbinervis GREAT STAR (R) - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
CLETHRA barbinervis GREAT STAR (R)
LNB
Nom Commun
Clethra barbinervis
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grappes parfumées blanches en été, belle écorce
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
humifère (sous bois)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Modérée après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Belle coloration automnale jaune et rouge du feuillage. Floraison parfumée en grappes pubescentes blanches de 5-15cm de long entre Juillet et Septembre. Lécorce lisse brun orangée, très décorative, se desquame en plaques ocres. Peut former un petit arbre avec lâge et dans des conditions de culture optimum. Se prête à la culture en bac. apprécie la terre de bruyère, les sols silicieux perméables et humifères assez frais.
ORGGEO
Origine Géographique
Corée du sud; Introduit du Japon en Europe en 1870