Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8500 - CISTUS x corbariensis
Nomenclature
VEGECAD - 8500 - CISTUS x corbariensis - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CISTUS x corbariensis
LNB
Nom Commun
Ciste des Corbières Corbariensis
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison blanche à coeur jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Un des cistes les plus rustiques. Profusion de fleurs blanches de 3 à 4cm de diamètre en Mai-Juin, issues de boutons floraux teintés de rouge. Sol drainé même sec et pauvre. Tolère le calcaire, la pollution et les embruns.
ORGGEO
Origine Géographique
Région des Corbières (F)