Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8502 - OLEA europaea 'FASTIGIATA'
Nomenclature
VEGECAD - 8502 - OLEA europaea 'FASTIGIATA' - C4/5L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
OLEA europaea 'FASTIGIATA'
LNB
Nom Commun
Olivier fastigié
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage persistant argenté
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Peut atteindre 10 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole