Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8511 - ROSIER 'MIRANDA'
Nomenclature
VEGECAD - 8511 - ROSA 'MIRANDA' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'MIRANDA'
LNB
Nom Commun
Rosier Portland Miranda
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Parfum délicat et agréable, floraison rose satiné
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Couper les fleurs fanées. Rabattre d'un tiers en fin d'hiver. Tous les 2 ans, éliminez quelques vieilles branches. Supprimez le bois mort. Donnez-lui un sol riche et frais, couvert d'un paillage.
COMM
Commentaire
Belles grandes fleurs doubles, rose satiné, laissant entrevoir son coeur, entouré de pétales ébouriffés. Très florifère et bien remontant en sol riche. Plante saine au port bien dressé, compacte au feuillage cendré dentelé. Idéal en massif, associé à des fleurs mauves à lilas ou lavande. Parfait dans un petit jardin, en haie basse ou en pot. Arthur de Sansal mobtint en 1869 dans sa propriété de Farcy les Lys près de Melun en Seine et Marne. Son ami Cochet, lui dédia Arthur de Sansal en 1855.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Arthur de Sansal (F) 1869