Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8520 - ROSIER 'CARDINAL DE RICHELIEU'
Nomenclature
VEGECAD - 8520 - ROSA 'CARDINAL DE RICHELIEU' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA 'CARDINAL DE RICHELIEU'
LNB
Nom Commun
Rosier type Gallique Cardinal de Richelieu
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs doubles pourpres violet foncées veloutées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Rabattre d'un tiers après la floraison. Éclaircir le rosier si nécessaire à la même période. Supprimez le bois mort.
COMM
Commentaire
Parfum subtil. Fleurs par 3 ou 4 sépanouissant les unes après les autres, très doubles, au coloris rares de pourpre violacé. Pétales veloutés légèrement retroussés. Magnifique floraison en Juin. Buisson assez sain, compact, presque sans épines. Idéal en petite haie ou en massif associé à des tons orange-abricot et bleu, au gris. Il est en général admis que je fus obtenue en Belgique à Enghien près de Bruxelles par le rosiériste Louis Parmentier avant 1847. Diffusé par Louis Van Houtte à Ghent.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Parmentier (B) avant 1847