Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
855-5101/600-000 - Kabelumbau-Stromwandler, Primärer Bemessungsstrom 600 A, Sekundärer Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsleistung 0.5 VA, Genauigkeitsklasse 0.5
Stückliste
855-5101/600-000_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
855-5101/600-000
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Kabelumbau-Stromwandler
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.5 mm²
PRIMAER
Primärer Bemessungsstrom
600 A
SEKUNDAER
Sekundärer Bemessungsstrom
1 A
LEISTUNG
Bemessungsleistung
0.50 VA
KLASSE
Genauigkeitsklasse
0.5
HOEHE
Höhe
139.00 mm
BREITE
Breite
66.20 mm
TIEFE
Tiefe
66.00 mm
FARBE
Farbe
schwarz
GEWICHT
Gewicht
790.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-09-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-09-02