Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
857-624 - Módulo relé de tiempo Solid State, Tensión nominal de entrada: 24 VCC, Rango de tensión de salida 0 … 24V DC, Corriente permanente límite 2 A, Conexión de 2 conductores, Multifunción/Multitiempo, Indicador de estado, amarillo, 6 mm ancho de montaje
Lista de materiales
857-624
BESTNR
Item-No.
857-624
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
81.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
94.00 mm
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
29.477 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 9.15 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-05
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-05