Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
857-714 - Module relais statique, Tension nominale d'entrée DC 24 V, Plage de tension de sortie AC 24 … 240 V, Limitation courant constant 2 A, raccordement 2 conducteurs, à commutation lors du passage par zéro, Indication d'état des capteurs/actionneurs jaune, Lar
Nomenclature
857-714
BESTNR
No de produit
857-714
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
81.00 mm
BREITE
Largeur
6.00 mm
TIEFE
Profondeur
94.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
28.389 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 9.2 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
FILENAME
Filename
857-714