Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8584 - EUONYMUS fortunei BLONDY (R) 'Interbolwi' cov
Nomenclature
VEGECAD - 8584 - EUONYMUS fortunei BLONDY (R) 'Interbolwi' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS fortunei BLONDY (R) 'Interbolwi' cov
LNB
Nom Commun
Fusain de Fortune Blondy
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Tapissant, feuilles au large coeur jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Belle plante dense et compacte, assez naine. Beau feuillage persistant au large coeur jaune bordé de vert foncé. Plante étalée excellente en bac, massif, terrasse et rocaille.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Bolwijk (NL)