Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
86 - BERBERIS x stenophylla
Nomenclature
VEGECAD - 86 - BERBERIS x stenophylla - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS x stenophylla
LNB
Nom Commun
Epine vinette à feuilles étroites
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port retombant, fleurs jaune d'or au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Modérée aprés la floraison si nécessaire (surtout pour les haies). Les formes non taillées restent gracieuses.
COMM
Commentaire
Beau petit feuillage persistant fin et dense, vert sombre brillant au revers bleuté. Arbuste gracieux au longs rameaux rougeâtres souples semi-retombants. Floraison jaune dor en Avril-Mai. Excellent en haie libre ou défensive, isolé ou en groupe. Hybride entre B. thunbergii et B. empetrifolia
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole;obtenteur Fisher & holmes (GB) vers 1860