Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8601 - RHAMNUS alaternus 'ARGENTEOVARIEGATUS'
Nomenclature
VEGECAD - 8601 - RHAMNUS alaternus 'ARGENTEOVARIEGATUS' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
RHAMNUS alaternus 'ARGENTEOVARIEGATUS'
LNB
Nom Commun
Alaterne panaché, nerprun d'Europe panaché
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles persistantes bordées de blanc crème
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Vigoureux, croissance moyenne
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole