Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8656 - MAGNOLIA x soulangeana 'BROZZONII'
Nomenclature
VEGECAD - 8656 - MAGNOLIA x soulangeana 'BROZZONII' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA x soulangeana 'BROZZONII'
LNB
Nom Commun
Magnolier de Soulange Brozzoni
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grosses fleurs rose clair en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Très florifère, grande fleur en tulipe souvrant sur 20 à 25cm de diamètre en fin de floraison ! Blanche à lintérieur, blanc rosé à lextérieur. Floraison abondante, plus tardive que M. soulangiana (Fin Avril à début Mai). Fleurit déjà sur les jeunes plantes. Hauteur maximale : 5-6m. Largeur : 4-5m. Port arrondi avec lâge. Grandes feuilles vert pâle, boutons floraux allongés, blanc rosé avant épanouissement. Mis au commerce par André Leroy, Angers (F) vers 1892.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Camillo Brozzoni, Brescia (IT) 1873