Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8658 - MAGNOLIA x soulangeana 'BURGUNDY'
Nomenclature
VEGECAD - 8658 - MAGNOLIA x soulangeana 'BURGUNDY' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA x soulangeana 'BURGUNDY'
LNB
Nom Commun
Magnolier de Soulange Burgundy
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs rose vif en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Floraison tardive en mai, très florifère dès son jeune âge. Même type de fleur que M. soulangiana, mais rouge pourpre violacé à lextérieur, rose violacé à lintérieur. Feuilles vert foncé, jeunes pousses teintées de pourpre aux extrémités. Feuilles ovales allongées, de 10 à 15 cm. Port érigé large, forme régulière.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats-unis