Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8663 - MAGNOLIA 'MANCHU FAN'
Nomenclature
VEGECAD - 8663 - MAGNOLIA 'MANCHU FAN' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'MANCHU FAN'
LNB
Nom Commun
Magnolier Manchu Fan
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Floraison blanc pur en mai, boutons floraux blanc crème remarquables. Grandes fleurs en forme de tulipe évasée. Un des plus tardifs, fleurit dès son jeune âge. Végétation érigée vigoureuse. Grandes feuilles vert clair, ovales allongées, de 20 cm de long sur 10 de large. Hauteur maximale 5 à 6m - Largeur 3 à 4m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Gresham (US)