Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8697 - ABELIA chinensis
Nomenclature
VEGECAD - 8697 - ABELIA chinensis - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA chinensis
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison blanche fin d'été-automne, très parfumé
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire. Supporte bien la taille.
COMM
Informations
Floraison en grappes faisant ployer les branches. Belle plante de jardin parfumée, appréciée pour sa floraison tardive à une saison où peu d'autres arbustes fleurissent. Apprécie les expositions chaudes. Tout sol de préférence léger. Découvert par le Dr Clarke Abel en Chine en 1816-17. Le genre Abelia a d'ailleurs été nommé en son honneur
ORGGEO
Origine Géographique
Chine