Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8706 - CORONILLA valentina ssp. glauca (selection)
Nomenclature
VEGECAD - 8706 - CORONILLA valentina ssp. glauca (selection) - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CORONILLA valentina ssp. glauca (selection)
LNB
Nom Commun
Coronille glauque sélectionnée
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage gris, fleurs jaunes d'Avril à Juin
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Feuillage gris, fleurs jaunes dAvril à Juin Croissance assez rapide Très florifère
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; selectionné par Minier