Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8724 - BERBERIS darwinii 'NANA'
Nomenclature
VEGECAD - 8724 - BERBERIS darwinii 'NANA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS darwinii 'NANA'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Port retombant nain fleurs jaune d'or au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
bleu
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison
COMM
Commentaire
Très utile arbuste nain persistant à floraison précoce. Floraison très abondante en grappes retombantes jaune orangé et rouge en Mars-Avril. Fruits bleu violacé en Septembre-Octobre. Elégant feuillage vert foncé brillant à 3 pointes. Hauteur et largeur : 80cm à 1m. Syn : Berberis x stenophylla 'Nana'.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Smith (GB) 1908