Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8734 - CARPINUS japonica
Nomenclature
VEGECAD - 8734 - CARPINUS japonica - Motte125/150
LNBE
Nom Scientifique
CARPINUS japonica
LNB
Nom Commun
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe petit arbre à port large, élégant
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas obligatoire. Supporte bien la taille en automne si nécessaire.
COMM
Commentaire
Beau feuillage denté. Belle floraison en chatons pendants décoratifs. Pour tout sol normal, perméable pas trop sec. Feuillage souvent marcescent, restant sec sur la plante tout ou partie de l'hiver.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon