Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8763 - COTONEASTER 'CORAL BEAUTY'
Nomenclature
VEGECAD - 8763 - COTONEASTER 'CORAL BEAUTY' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
COTONEASTER 'CORAL BEAUTY'
LNB
Nom Commun
Cotoneaster rampant Coral Beauty
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Couvre-sol, nombreux fruits rouges automne-hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver. L'entretien est très limité.
COMM
Commentaire
plante très basse, tapîssante. Très abondantes fleurs blanches en Mai suivies de très nombreux fruits rouge corail de bon calibre, de Septembre à lhiver. Les branches basses peuvent senraciner (Marcotte). Excellente plante de talus, bord de massif et bordure, muret, bac etc... Plante très mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Hoogendoorn (NL) 1967