Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8799 - HEDERA helix 'SAGGITIFOLIA VARIEGATA'
Nomenclature
VEGECAD - 8799 - HEDERA helix 'SAGGITIFOLIA VARIEGATA' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
HEDERA helix 'SAGGITIFOLIA VARIEGATA'
LNB
Nom Commun
Lierre commun Saggitifolia Variegata
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grimpant à feuilles vertes bordées de jaune crème
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Limitez la végétation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Feuilles trilobées au lobe central très allongé. De dimension modeste, il est excellent pour couvrir des murets, rochers, en rocaille, sur un petit mur etc... Excellent à lombre comme au soleil en tout sol.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole