Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8811 - HYDRANGEA villosa
Nomenclature
VEGECAD - 8811 - HYDRANGEA villosa - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA villosa
LNB
Nom Commun
Hortensia velu
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs plates violacées en été, feuillage fin velu
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression du bois mort et des fleurs fanées en fin d'hiver. Une taille de rajeunissement peut être pratiquée en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Belles inflorescences plates rose tendre en Août-Septembre virant violet-rose. Couleur insensible au pH. Plante vigoureuse, feuillage vert bleuté poilu au revers argenté. Les poils couché sur les feuilles, pétioles, pousses et parfois sur les fleurs, sont souvent de couleur ferrugineuse. Belles feuilles velues, longues et fines à pétiole rouge, grisâtres au revers. Belle écorce qui sexfolie. Arbuste vigoureux, souvent plus large que haut. Apprécie dêtre abritée des vents, du froid.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Japon ; introduit par E.H Wilson (GB) 1908