Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8825 - JUGLANS regia 'PURPUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 8825 - JUGLANS regia 'PURPUREA' - Tige Motte 14/16
LNBE
Nom Scientifique
JUGLANS regia 'PURPUREA'
LNB
Nom Commun
Noyer pourpre
LFAM
Famille
Fruitiers
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles vert pourpre toute la saison et fruits
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
FRUITIER
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance lente Peut atteindre 10 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole