Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
8866 - MELIA azedarach
Nomenclature
VEGECAD - 8866 - MELIA azedarach - Tige C20/25L 8/10
LNBE
Nom Scientifique
MELIA azedarach
LNB
Nom Commun
Lilas des Indes
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
étalé, parasol
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs parfumées blanc violacé en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Fruits ronds en grappes, verts puis jaunes, très décoratifs, persistant tout lhiver sur larbre. Arbre à développement modéré, intéressant pour les petits espaces. Rustique jusquau Sud de la Loire ou en ville.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine